Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

2 drawers nightstand with relief

Unieke ref.: 5272
Fabrikant: Carpanese Home Italia
Product familie: HOUSE OF ART COLLECTION
Product groep: Chest of drawers
Breedte (mm): 640
Hoogte (mm): 580
Diepte (mm): 400
Publicatiedatum: 2015-07-09
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Dit product is niet langer beschikbaar als download. Neem contact op met de fabrikant voor meer details.
Nightstand with two drawers enriched by elegant reliefs: the elegance and sophistication of classic nightstands luxury becomes valuable enrichment for your bedroom.


Primair materiaal: Cherry
Secundair materiaal: Cherry
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 26

BIMobject categorie: Meubilair - Rekken en opslag
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
  • Antarctica