Publiceer je producten
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Gearchiveerd

    Door 001

    This product is really good.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.d001
    • ProductfamilieDoors
    • ProductgroepThey Open Up To New Opportunities
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2010
    • Breedte (mm)900
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalTimmerhout
    • Secundair materiaalTimmerhout
    • Nettogewicht (kg)56
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors