Publiceer je producten
PBI12MQ

PBI12MQ

4.8 van de 5 sterren4.8(10 reviews)

Portable powder extinguisher with internal cylinder

Specificatie
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 19,5 Kg             

    Nominal charge : 12 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : Carbon Dioxide    

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 630 mm                                                                                      

    Overall width : 280 mm                                                                                   

    Height of the housing: 520 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 10 m                                                                                         

    Discharge time : 18 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

Technische specificatie
  • Unieke ref.PBI12MQ
  • ProductfamilieEstintori portatili
  • ProductgroepA polvere
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEC011055
  • ETIM-naamFire extinguisher
  • UNSPSC-naamFire extinguishers
  • UNSPSC-code46191601
  • Uniclass 2015-codeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015-beschrijvingPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Ovens
  • OmniClass-nummer23-29 25 19
  • OmniClass-titelFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II-codeD40
  • CSI UniFormat II-titelFIRE PROTECTION

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië