Publiceer je producten
ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
Gearchiveerd

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
ACESSO hinged bath grap bar 745
Technische specificatie
  • Unieke ref.B5006CXCR0
  • ProductfamilieACESSO
  • Productgroepgrab bar
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)238
  • Breedte (mm)103
  • Diepte (mm)745
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inBrazilië
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (kg)1.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
  • OmniClass-titelBathtub Grab Bars