Publiceer je producten
patina_p-050
patina_p-050
patina_p-050
patina_p-050
patina_p-050
patina_p-050
    Gearchiveerd

    patina_p-050

    Cembrit Patina is een in de massa gekleurde vezelcementplaat met een geschuurd mat oppervlak. Naarmate de jaren verstrijken, zorgt de natuurlijke veroudering van het vezelcement progressief voor een bijzonder aantrekkelijke patina-uitstraling.
    Specificatie
    • Specificatie van Cembrit Patina Cembrit Patina kan worden aangebracht op een houten, stalen of aluminum achterconstructie. Het wordt gemonteerd als een geventileerde gevel met een open spouw van minimaal 20 mm. De volledige montagehandleiding vindt u op Cembrit.com of door contact op te nemen met uw lokale Cembrit-vertegenwoordiger. Standaardafmetingen van Cembrit Patina plaat: • 8x1192x2500mm • 8x1192x3050mm • 8x1250x2500mm • 8x1250x3050mm Cembrit Small Module: • 8x292x1192mm • 8x592x1192mm • 8x292x2392mm • 8x592x2392mm • 8x592x2992mm Cembrit Patina wordt op een aantal markten ook verkocht met een dikte van 6 mm. Vraag meer info aan uw lokale Cembrit-vertegenwoordiger. Eigenschappen van Cembrit Patina: • Gewicht (7,5% vocht): 11,6 kg/m2 • Dichtheid, droog, gemiddeld (EN 12467): 1350 kg/m3 • Categorie, Klasse volgens EN 12467: NT A4 I • Brandklasse volgens EN 13501: A2-s1, d0
    Technische specificatie
    • Unieke ref.patina_p-050
    • ProductfamilieFacade
    • ProductgroepBoards
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2018-09-25
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVezelcement
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inHongarije
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Buitenmuren
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamWall finishing materials
    • UNSPSC-code301615