Publiceer je producten
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50

    Ceramic Top 100x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 08 3100 0001 Bianco lucido

      08 3100 0021 Bianco satinato

      08 3100 0022 Nero satinato

      08 3100 0023 Cemento satinato

      08 3100 0032 Tortora satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Ceramic_Top_100x50_0831000001
    • ProductfamilieCeramic Top
    • ProductgroepCeramic Top
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2020-06-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010460
    • ETIM-naamBathroom vanity top
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bath Accessories