Publiceer je producten
Green 55x37 Bidet
Green 55x37 Bidet

    Green 55x37 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 04 1955 1001 Bianco lucido

    Technische specificatie
    • Unieke ref.GREEN_bidet_terra_55x37_0419551001
    • ProductfamilieGreen
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-05-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)410
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets