Publiceer je producten
Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.GREEN_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • ProductfamilieElice
    • ProductgroepElice
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2022-10-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)145
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)470
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-titelSingle Sinks