Publiceer je producten
Green 55x37 Wc
Green 55x37 Wc

    Green 55x37 Wc

    WC filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica non a corredo.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 04 1235 0001 Bianco lucido

    Technische specificatie
    • Unieke ref.GREEN_wc_terra_55x37_0412350001
    • ProductfamilieGreen
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-05-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)410
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)370
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)32
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets