Publiceer je producten
Alvea 50x46

Alvea 50x46

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • Codici, colori e finiture

    06 2050 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2050 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

Technische specificatie
  • Unieke ref.lavabo-alvea-50x46-cod-0620500001
  • ProductfamilieAlvea
  • ProductgroepBasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)160
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)460
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)13
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011550
  • ETIM-naamWashbasin
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 11
  • OmniClass-titelSingle Sinks