Publiceer je producten
4All Wall-hung pan MDS04BI
4All Wall-hung pan MDS04BI

    4All Wall-hung pan MDS04BI

    Wall-hung Wc-48x37 h33,5 cm. Average drain < 3 Lt. Fixing kit included. Weight 20 Kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.4All-Wall-hung-pan-MDS04BI
    • ProductfamiliePans
    • Productgroep4All
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)335
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)480
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)20
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets