Publiceer je producten
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    LALITA toilet 54x36 cm.
    Specificatie
    • CLEANSTORM ®, hanging installation
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Lalita-Wall-hung-toile-LTS02
    • ProductfamilieToilets
    • ProductgroepLalita
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-05-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)34
    • Breedte (mm)36
    • Diepte (mm)54
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)23
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets