Publiceer je producten
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03

    MODE wall-hung pan MES03

    Wall-hung WC MODE MES03

    Specificatie
    • Wall-hung WC no rim 46x34 cm. Average drain < 3 Lt. Wall-hung installation. 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MODE-wall-hung-basin-MES03
    • ProductfamiliePans
    • ProductgroepMODE
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-05-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)33.5
    • Breedte (mm)34
    • Diepte (mm)46
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)20
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets