Publiceer je producten
Common Clay Block 20 cm
Gearchiveerd

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Technische specificatie
  • Unieke ref.BM-20
  • ProductfamilieCommon Clay Brick
  • ProductgroepTraditional
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)198
  • Breedte (mm)306
  • Diepte (mm)113
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalMortar
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)5.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Metselwerk
  • IFC-classificatieWall
  • UNSPSC-naamCeramic bricks
  • UNSPSC-code30131602
  • Uniclass 2015-codePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBrick Masonry
  • OmniClass-nummer23-13 21 00
  • OmniClass-titelBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II-codeB2010
  • CSI UniFormat II-titelExterior Walls