Publiceer je producten
Single Hollow Clay Brick 25 cm
Gearchiveerd

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Technische specificatie
  • Unieke ref.T25
  • ProductfamilieHollow Clay Brick
  • ProductgroepTraditional
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)120
  • Breedte (mm)240
  • Diepte (mm)40
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalMortar
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)1.05
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Metselwerk
  • IFC-classificatieWall
  • UNSPSC-naamCeramic bricks
  • UNSPSC-code30131602
  • Uniclass 2015-codePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBrick Masonry
  • OmniClass-nummer23-13 21 19 11
  • OmniClass-titelCommon Bricks
  • CSI UniFormat II-codeC10
  • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION