Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

Unieke ref.: B5113
Fabrikant: Ceramica Dolomite
Product familie: Sanitary
Product groep: Basin Mixer
Publicatiedatum: 2018-12-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 1.55

BIMobject categorie: Sanitary - Basins
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L7212
Uniclass 1.4 Beschrijving: Washbasins
Uniclass 2.0 Code : PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Beschrijving: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Code : 35-79-95
NBS Reference Beschrijving: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Naam Waarde
Material Brass

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten