Unieke ref.: | B9356 |
---|---|
Fabrikant: | Ceramica Dolomite |
Product familie: | Sanitary |
Product groep: | Hand Spray |
Publicatiedatum: | 2018-12-07 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.idealstandard.it |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.idealstandard.it |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.idealstandard.it |
Technische beschrijving: | http://www.idealstandard.it |
Instructie video: | |
GTIN code: | 3800861022220 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl-be/ceramicadolomite/product/b9356
Primair materiaal: | Brass |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | |
Vervaardigd in : | |
Netto gewicht (kg): | 0.15 |
BIMobject categorie: | Sanitair - Douches |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Code : | L7214 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Showers |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-06-80 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Shower Fittings Packages |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87_75 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Shower fittings package |
NBS Reference Code : | 35-06-80 |
NBS Reference Beschrijving: | Shower Fittings Packages |
OmniClass nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass Titel: | Showers |
Naam | Waarde |
---|---|
Length | 226 mm |
Material | Brass |
Width | 74 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Length | 226 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®