Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

M1

Unieke ref.: cle-met-1
Fabrikant: Clestra
Product familie: Internal partitions
Product groep: Relocatable partitions
Diepte (mm): 83
Publicatiedatum: 2015-11-26
Editie nummer: 3
Type: Verzameling (meerdere objecten)
Download (4)
Lightweight, stylish and quality of manufacture characterise the new office partition Metropolines 1, designed as a glass skin stretched between minimal structures. Despite the lightness of appearance, the acoustic performance is high. Metropolines 1 offers a «collection of textures»: Trocadéro, Tuileries, St. Germain, whose geometries are designed, arranged and calculated to provide the necessary comfort needed in the workspace, whilst preserving the transmission of light.
Visit us www.clestra.com


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : France

BIMobject categorie: Muren - Verdelingen
IFC classificatie: Wall
Uniclass 1.4 Code : JK30
Uniclass 1.4 Beschrijving: Panel partitions
Uniclass 2.0 Code : SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Beschrijving: Panel Partition Systems
NBS Reference Code : 25-12-65
NBS Reference Beschrijving: Panel Partition Systems
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • France

BIMobject®