Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

SYNCHRONE

Unieke ref.: cle-syn-2
Fabrikant: Clestra
Product familie: Internal partitions
Product groep: Relocatable partitions
Diepte (mm): 83
Publicatiedatum: 2016-06-01
Editie nummer: 2
Type: Verzameling (meerdere objecten)
Download (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : France

BIMobject categorie: Muren - Verdelingen
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Panels or paneling
UNSPSC code: 30161505
Uniclass 1.4 Code : JK30
Uniclass 1.4 Beschrijving: Panel partitions
Uniclass 2.0 Code : SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Beschrijving: Panel Partition Systems
NBS Reference Code : 25-12-65
NBS Reference Beschrijving: Panel Partition Systems
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • France

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten