Publiceer je producten
Piso PORCELANATO® -Nordik Gris CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Nordik Gris CD

Diseño tipo listón de madera, con variación de tonalidades entre claros y oscuros que le aportan mayor realismo y naturalidad al producto, además los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad, producto no rectificado. Recomendación para instalación: desplazado al 25%, formato 24x120, ideal para uso Comercial General

Technische specificatie
  • Unieke ref.123032501
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2021-05-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)25
  • Breedte (mm)6
  • Diepte (mm)121
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inColombia
  • Gefabriceerd inColombia
  • Nettogewicht (kg)22.36
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vloer

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika