Publiceer je producten
Pared Estructurada Akira Hueso Cu 300mm x 600mm
Corona

Pared Estructurada Akira Hueso Cu 300mm x 600mm

Pared Estructurada Akira Hueso Cu 300mm x 600mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.609109501
  • ProductfamilieCeramica
  • ProductgroepModernas colores
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2020-09-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)300
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)8.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inColombia
  • Gefabriceerd inColombia
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Muur
  • ETIM-codeEC011340
  • ETIM-naamCeramic tile
  • UNSPSC-naamCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC-code30131704
  • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCeramic Tiling
  • OmniClass-nummer23-15 15 13
  • OmniClass-titelWall Tiles
  • CSI UniFormat II-codeC3010
  • CSI UniFormat II-titelWall Finishes

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika