Publiceer je producten
Orinal Gotta Entrada Superior
Corona

Orinal Gotta Entrada Superior

Orinal ultra ahorrador de agua, de diseño moderno y geometría que minimiza el salpique. Un producto con esmalte antibacterial que cumple con los requerimientos A.D.A. ¡De alta eficiencia!
Technische specificatie
  • Unieke ref.Orinal_Gotta_Entrada_Superior
  • ProductfamilieUrinals
  • ProductgroepOrinales Institucionales
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2020-09-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inColombia
  • Gefabriceerd inColombia
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • ETIM-codeEC010235
  • ETIM-naamUrinal
  • UNSPSC-naamUrinals
  • UNSPSC-code30181506
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika