Publiceer je producten
PROJECT Badrail 40x40 cm
Cosmic

PROJECT Badrail 40x40 cm

Badrail 40x40 cm
Technische specificatie
  • Unieke ref.2510136
  • ProductfamiliePROJECT
  • ProductgroepACCESSORIES
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-02-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)70
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGepolijst chroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamRails
  • UNSPSC-code301031
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
  • OmniClass-titelBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings