Publiceer je producten
PROJECT Glazen Rek 60cm
Cosmic

PROJECT Glazen Rek 60cm

Glazen Rek 60cm
Technische specificatie
  • Unieke ref.2510145
  • ProductfamiliePROJECT
  • ProductgroepACCESSORIES
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-02-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)20
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)100
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalGepolijst chroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015-beschrijvingShelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWall-Mounted Standards and Shelving
  • OmniClass-nummer23-21 11 11 11
  • OmniClass-titelCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings