Publiceer je producten
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 50x80cm
Cosmic

LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 50x80cm

Lateral led light mirror (50x80x3,5 cm) 12w (100-240v) ip 44
Specificatie
  • 12W (100-240V) IP 44
Technische specificatie
  • Unieke ref.2818202
  • ProductfamilieLED LIGHTING
  • ProductgroepMIRRORS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)35
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inSpanje
  • Nettogewicht (kg)5.48
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
  • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
  • OmniClass-titelMirrors
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings