Publiceer je producten
ARCHITECT Papiermand 3L
Cosmic

ARCHITECT Papiermand 3L

3.6 van de 5 sterren3.6(5 reviews)
Papiermand 3L
Technische specificatie
  • Unieke ref.2900702
  • ProductfamilieBASKET
  • ProductgroepACCESSORIES
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-02-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)170
  • Diepte (mm)220
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSolid Waste Bins
  • OmniClass-nummer23-21 17 11
  • OmniClass-titelInterior Waste Bins
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings