Publiceer je producten
Solarsplit 9E-12E

Solarsplit 9E-12E

Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. Avelaible indoors, outdoors and built-in models.
Specificatie
  • Solarsplit 9E

    Heat output: 9,20 kW (A7/W35)

    Cooling output: 9,48 kW (A35/W18)

    COP: 4,47 (A7/W35)

    EER: 4,31 (A35/W18)

    Solarsplit 12E

    Heat output: 11,65 kW (A7/W35

    Cooling output: 9,80 kW (A35/W18)

    COP: 4,35 (A7/W35)

    EER: 3,90 (A35/W18)

Technische specificatie
  • Unieke ref.Solarsplit9E-12E
  • ProductfamilieHeat pump for home applications
  • ProductgroepHigh efficiency Heat pump
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-12-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1970
  • Breedte (mm)975
  • Diepte (mm)390
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Warmtepompen

Beschikbaarheid regio

Europa