Publiceer je producten
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

1. COTTO CLEAN: Metal Contaminant-Controlled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome: Plated with 8 Micron Nickel-Chromium
Technische specificatie
  • Unieke ref.COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • ProductfamilieFaucet & Taps & Mixer
  • ProductgroepAutomatic Basin Faucet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)165
  • Breedte (mm)42
  • Diepte (mm)97.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inThailand
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets