Publiceer je producten
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

1. Offer endurance with ceramic valve system 2. Made of high quality brass 3. Jewel finishes : Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique 4. Convenient installation
Technische specificatie
  • Unieke ref.COTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • ProductfamiliePlumbing
  • ProductgroepStop Valve
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)81
  • Breedte (mm)45
  • Diepte (mm)45
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inThailand
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets