Publiceer je producten
Crawford OH1042P overhead sectionaal deur
Gearchiveerd

Crawford OH1042P overhead sectionaal deur

De sectionale overheaddeur Crawford OH1042 is verkrijgbaar met ramen of panelen De sectionale overheaddeur Crawford OH1042 opent tot vlak onder het plafond en maakt zo de gehele deuropening vrij. We bieden een volledige collectie sectionale overheaddeuren, zowel geïsoleerde sandwichpaneeldeuren en beglaasde framedeuren. Ieder afzonderlijk onderdeel van de sectionale overheaddeur wordt volgens de strengste normen vervaardigd. De combinatie van windbestendige, versterkte panelen en een klasse 3 certificering voor waterdichtheid, windbelasting en luchtdichtheid resulteert in een deur die er beter uitziet en langer meegaat. Deze kleine innovaties maken een enorm verschil voor de gebouwen die ze afschermen. Keuze uit negen standaard buitenkleuren of uw eigen huiskleur voor de binnen- en buitenzijde. De Crawford sectionale overheaddeur is verkrijgbaar in diverse afmetingen, raamconfiguraties, met sloten, hendels en loopdeuren, dus perfect geschikt voor elke industriële toepassing. Crawford OH1042P De Crawford OH1042P sectionale overheaddeuren zijn optimaal ontworpen voor klanten die behoefte hebben aan goed geïsoleerde, ruimtebesparende deuren in de buitengevel van hun gebouw.
Specificatie
  • Crawford OH1042P sectionale overheaddeur ##Standaard afmetingen tot (B x H) [1]: 8.000 x 6.000 mm ##Paneeldikte: 42 mm ##Ramen/loopdeur/toegang en automatisering: Optioneel ##Windbestendigheid, EN 12424 [2]: Klasse 2 W > 4.250, Klasse 3 W < 4.250 ##Warmteweerstand, EN 12428 [3] ##Volledige paneeldeur (staal): 1,0 W/(m2 K) ##Volledige paneeldeur (alu.): 1,1W/(m2 K) ##Waterdichtheid, EN 12425 [4]: Klasse 3 ##Luchtdichtheid, EN 12426 [4]: Klasse 3 1) Andere afmetingen op aanvraag 2) Met of zonder loopdeur. Hogere windbelastingsclassificatie op aanvraag [3] Deurafmetingen 4.000 x 4.000 mm [4] Met of zonder loopdeur
Technische specificatie
  • Unieke ref.cra_1042_p
  • ProductfamilieIndustrial Doors
  • ProductgroepOverhead sectional doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-02-26
  • Editienummer3
  • Hoogte (mm)6000
  • Breedte (mm)8000
  • Diepte (mm)42
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715