Publiceer je producten
Crawford DL6020T teledock
Gearchiveerd

Crawford DL6020T teledock

Optimale benutting van de gehele laadvloer van de vrachtwagen met Crawford hydraulisch telescopische lip-dock levellers Hydraulisch telescopische lip-dock levellers hebben een verplaatsbare telescopische lip die voor een groter verbindingsoppervlak tussen de laadvloer en de dock leveller zorgt. Hierdoor kunnen ze precies op de laadvloer worden geplaatst voor optimale overslag en verbeterde veiligheid. Preventief onderhoud kan eenvoudig en snel worden uitgevoerd waardoor de functionaliteit is gewaarborgd. Alle hydraulisch telescopische lip-dock levellers zijn eenvoudig en gemakkelijk te bedienen. Met het innovatieve en unieke ASSA ABLOY 950 dockbedieningssysteem kunt u uw dock leveller, dock shelter en deur vanaf één en dezelfde bedieningskast perfect bedienen. Een paar begrijpelijk te bedienen knoppen maken het systeem heel eenvoudig. Meerdere besturingen of ingewikkelde bedradingen behoren tot het verleden. Crawford DL6020T Teledock Het Crawford DL6020T teledock is het universele en flexibelste docking systeem. Het is geschikt voor elke laadsituatie, ongeacht hoe complex deze is. Een optionele ergonomische lip zorgt voor een stootvrije overgang van het levellerplatform naar de lip. Dit maakt het Crawford DL6020T teledock ideaal voor activiteiten met elektrische pallettrucks zonder verende bumpers.
Technische specificatie
  • Unieke ref.cra_6020_t
  • ProductfamilieDocking
  • ProductgroepDock Leveller
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-10-24
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLaadapparatuur - Docklevellers
  • IFC-classificatieRamp
  • UNSPSC-naamLift stations
  • UNSPSC-code47101533