Publiceer je producten
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
    Cuprum

    Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal

    Eurovent classic - series 140, fixed window 6 sash vertical and horizontal profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (9mm and 24mm).
    Specificatie
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.cuprum_ventana_fija_serie_140_con_2_intermedios_verticales_1_horizontal
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-05-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)2000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inMexico
    • Gefabriceerd inMexico
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Vaste frames
    • IFC-classificatieWindow