Publiceer je producten
IKUS-P L
IKUS-P L
IKUS-P L

    IKUS-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Specificatie
    • Characteristics: Format: Ikus-P Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Technische specificatie
    • Unieke ref.IKUS-P_L
    • ProductfamilieIkus
    • ProductgroepLuminaires and specials
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)320
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalElektronische en optische componenten
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Nooduitgang en beveiliging
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-code391117
    • Uniclass 2015-codePr_40_10_27_28
    • Uniclass 2015-beschrijvingExternally illuminated emergency exit signs
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 45 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPhotoluminescent Exit Specialties
    • OmniClass-nummer23-35 47 15
    • OmniClass-titelExit Illuminated Signs

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië