Publiceer je producten
IZAR L8
IZAR L8
IZAR L8

    IZAR L8

    Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.
    Specificatie
    • Characteristics: Format: Izar 1m PF63 Operation: AC/DC Lamp: MHBLED Protection rating: IP 43/20; IK04 Electrical insulation: Type II Finishes: Optical group: Open area LED Colour Tone: Cool white (6000oK-7000oK) Colour: White Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometry: Luminious flux in emrgency (lm):400 Luminious flux with supply (lm):400
    Technische specificatie
    • Unieke ref.IZAR_L8
    • ProductfamilieIzar
    • ProductgroepEmergency Luminaires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)46
    • Breedte (mm)46
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalElektronische en optische componenten
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Nooduitgang en beveiliging
    • IFC-classificatieLight Fixture

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië