Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. here !

Accepteren
;

Helena quadrant shower enclosure 90x90 cm chrome/clear glass

Unieke ref.: SD6113605
Fabrikant: Dansani-FI
Product familie: Shower enclosures
Product groep: Helena
Breedte (mm): 900
Hoogte (mm): 1900
Diepte (mm): 900
Publicatiedatum: 2013-09-10
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
This product is made in conjunction with Laattapiste - Design and quality finishing of bathroom furniture. Danish Dansani is one of the leading manufacturers of bathroom furniture in Europe.


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Denmark
Vervaardigd in : Denmark

BIMobject categorie: Sanitair - Doucheschermen
IFC classificatie: Furniture
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L72142
Uniclass 1.4 Beschrijving: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Code : PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Curtains
NBS Reference Code : 35-75-77
NBS Reference Beschrijving: Shower Curtains

BIMobject®