Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Helena kaareva suihkukulma 90x90 cm kromi/kirkas

Unieke ref.: SD6113605F
Fabrikant: Dansani-FI
Product familie: Shower enclosures
Product groep: Helena
Breedte (mm): 900
Hoogte (mm): 1900
Diepte (mm): 900
Publicatiedatum: 2013-09-09
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Denmark
Vervaardigd in : Denmark

BIMobject categorie: Sanitair - Doucheschermen
IFC classificatie: Furniture
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L72142
Uniclass 1.4 Beschrijving: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Code : PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Curtains
NBS Reference Code : 35-75-77
NBS Reference Beschrijving: Shower Curtains

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten