Publiceer je producten
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm

    • warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console)
    • washbasin adapted to single-hole mixers
    • washbasin equipped with an overflow
    Specificatie
      • Length: 500 mm
      • Width: 500 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 840 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.cdts6u5s
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepAccessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-01-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)840
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin manual water supply sets

    Beschikbaarheid regio

    Europa