Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 100 cm

Unieke ref.: kta_051p
Fabrikant: Deante
Product familie: Sanitary
Product groep: Accessories
Breedte (mm): 1000
Hoogte (mm): 2000
Diepte (mm): 1000
Publicatiedatum: 2018-11-13
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile


  • Side dimension: 1000 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm 
  • Shape: semicircular


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Chrome
Ontworpen in : Poland
Vervaardigd in : Poland

BIMobject categorie: Sanitair - Doucheschermen
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code : SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Showers
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Naam Waarde
Depth 1000
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 1000

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Finish chrome
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®