Publiceer je producten
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm

    3 different types of glass:

    • 041K -transparent
    • 441K - graphite
    • 641k - frosted


    • 5mm safe tempered glass
    • safe styrofoam packaging
    • special design of roller bumpers
    • 2-door shower cabin, sliding
    • assembly elements blanking plugs
    Specificatie
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape semicircular
      • Arc radius 550 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kyp_051k_451k_651k
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepAccessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-11-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1850
    • Breedte (mm)900
    • Diepte (mm)900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 25
    • OmniClass-titelShower Screens