Publiceer je producten
CORIO Shower column, with shower mixer
Deante

CORIO Shower column, with shower mixer

  • 1500 mm double locked steel shower hose
  • 2-function chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • 5-function hand shower with a diameter of 101 mm
  • material: brass, steel, and chrome-plated plastic
  • steel sliding bar with adjustable height: 900-1250 mm
Specificatie
    • Height: 1250 mm
    • Width: 421 mm
    • Mixer type: mixing
    • Mixer type: single handle
Technische specificatie
  • Unieke ref.nac_019m
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1250
  • Breedte (mm)421
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelShower and Dressing Compartments
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers