Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

Unieke ref.: nac_01lt
Fabrikant: Deante
Product familie: Sanitary
Product groep: Accessories
Breedte (mm): 427
Hoogte (mm): 1450
Publicatiedatum: 2018-11-13
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: PVC
Ontworpen in : Poland
Vervaardigd in : Poland

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code : SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Showers
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
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
Sanitary - Showers

Naam Waarde
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®