Publiceer je producten
ALPINIA Concealed shower set
Deante

ALPINIA Concealed shower set

4.1 van de 5 sterren4.1(14 reviews)
  • 1500 mm Platinum shower hose
  • 3-function hand shower
  • 325 mm shower arm
  • mixer with diverter, 35mm cartridge
  • shower hose angle connection integrated with hand shower holder
  • steel overhead shower, square, white, dimensions 250x250 mm
Specificatie
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Technische specificatie
  • Unieke ref.nac_09lp
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-13
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
  • OmniClass-nummer23-31 17 19
  • OmniClass-titelShower Head Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa