Publiceer je producten
Cascada, Shower head round  - 250 mm
Deante

Cascada, Shower head round - 250 mm

Specificatie
  • Finish: titanium
    Shape: round
    Material: steel 304
    thickness: 4.5
    Diameter [mm]: 250
    Number of functions: 1
    Anti-calc: Yes
    Stream type: rain
    Flow class [l/min]: 20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread: Yes
    Quick response time for turning the water on and off: Yes

Technische specificatie
  • Unieke ref.NAC_D10K
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepFausets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-12-09
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches

Beschikbaarheid regio

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText