Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Zorba 1-bowl sink with drainer 760x440x150

Unieke ref.: zqz_7113_2113_1113_a113_s113
Fabrikant: Deante
Product familie: Sanitary
Product groep: Accessories
Breedte (mm): 760
Hoogte (mm): 150
Diepte (mm): 440
Publicatiedatum: 2018-11-13
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
  • Length 760 mm
  • Width 440 mm
  • Bowl depth 150 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up waste Yes


Available colours:

  •  1113  champagne
  • 2113  graphite
  • A113  alabaster
  • S113  grey
  • 7113  sand

  • Length 760 mm
  • Width 440 mm
  • Bowl depth 150 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up waste Yes


Primair materiaal: Composite
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Poland
Vervaardigd in : Poland

BIMobject categorie: Keuken - Gootstenen
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sinks
UNSPSC code: 30181504
Uniclass 1.4 Code : L7232
Uniclass 1.4 Beschrijving: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Code : PR-31-79
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Beschrijving: Kitchen sinks
NBS Reference Code : 31-79
NBS Reference Beschrijving: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass nummer: 23-31 13 00
OmniClass Titel: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Length 760 mm
Name Zorba 1-bowl sink with drainer 760x440x150
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Name Zorba 1-bowl sink with drainer 760x440x150

BIMobject®