Publiceer je producten
100620 AZA schaamschot
100620 AZA schaamschot
    DELABIE

    100620 AZA schaamschot

    Hangend schaamschot voor urinoirs. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 3 mm. Glad oppervlak en afgeronde kanten. Bevestigingen en anti-diefstal schroeven TORX meegeleverd. Gewicht: 4 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.100620
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepUrinoirs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)60
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)3.958
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamUrinals
    • UNSPSC-code30181506
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika