Publiceer je producten
120260 CANAL collectieve wastafel wandmodel
120260 CANAL collectieve wastafel wandmodel
120260 CANAL collectieve wastafel wandmodel
120260 CANAL collectieve wastafel wandmodel
    DELABIE

    120260 CANAL collectieve wastafel wandmodel

    Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 2-3 plaatsen - 1.400 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 0,8 mm voor de kom en 1,5 mm voor de omtrek en de montagebeugels. Eenvoudig te plaatsen: rvs is minder zwaar dan andere materialen. Het is mogelijk muurkranen of kranen op blad te installeren. Afloop rechts. Zonder kraangat. Geleverd met afvoerplug 1"1/2. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14296. Gewicht: 8,5 kg. Het is mogelijk een spatwand te plaatsen in bacteriostatisch RVS 304 (ref. 100260). 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0211260015]
    Technische specificatie
    • Unieke ref.120260
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)245
    • Breedte (mm)1400
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)8602
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash troughs
    • OmniClass-nummer23-39 41 11 17
    • OmniClass-titelWash Water Troughs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika