Publiceer je producten
120280 CANAL collectieve wastafel wandmodel
120280 CANAL collectieve wastafel wandmodel
    DELABIE

    120280 CANAL collectieve wastafel wandmodel

    Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 3-4 plaatsen - 1.800 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 0,8 mm voor de kom en 1,5 mm voor de omtrek en de montagebeugels. Eenvoudig te plaatsen: rvs is minder zwaar dan andere materialen. Het is mogelijk muurkranen of kranen op blad te installeren. Afloop rechts. Zonder kraangat. Geleverd met afvoerplug 1"1/2. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14296. Gewicht: 10,3 kg. Het is mogelijk een spatwand te plaatsen in bacteriostatisch RVS 304 (ref. 100280). 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0211280015]
    Technische specificatie
    • Unieke ref.120280
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-10-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)245
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)1800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash troughs
    • OmniClass-nummer23-39 41 11 17
    • OmniClass-titelWash Water Troughs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika