Publiceer je producten
120490 HEMI ronde wastafel voor inbouw Ø 385
DELABIE

120490 HEMI ronde wastafel voor inbouw Ø 385

Ronde waskom voor inbouw of onderbouw. Binnendiameter van de waskom: 385 mm. Uitsnijding in het werkblad: 400 mm voor inbouw installatie, 380 mm voor onderbouw installatie. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 0,8 mm. Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen. Afgeronde vorm. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 1,6 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0213490201]
Technische specificatie
  • Unieke ref.120490
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-02
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika