Publiceer je producten
182100 Medische scrub met hoge spatwand
DELABIE

182100 Medische scrub met hoge spatwand

Medische scrub met spatwand van 360 mm. Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. L. 1.400 mm, 2 plaatsen. Met 1 kraangat Ø 22 per post. Glad oppervlak en afgeronde randen voor een gemakkelijke reiniging. Afloop rechts. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14296. Gewicht: 24,2 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.182100
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)725
  • Breedte (mm)1400
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Sinks
  • OmniClass-nummer23-25 59 11 13 11
  • OmniClass-titelSurgeon Scrub Sinks

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika