Publiceer je producten
20804T2 TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop
20804T2 TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop
    DELABIE

    20804T2 TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop

    Elektronische wastafelkraan muurmodel voor bevestiging op paneel. Automatische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop. Infrarood kraan geleverd met 2 demonteerbare uitloop in rvs L.77 mm. Individuele elektronische sturing IP65. Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V. Voet en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ̴60 sec elke 24u na laatste gebruik). Debiet beperkt op 4 l/min bij 3 bar. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie. Individuele detectie te plaatsen op de wand. Elektroventiel M3/8" met filterdichting. Voet Ø 60 in messing verchroomd. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving). Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel. Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Automatische kraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Kraan met 30 jaar garantie. Twee sluitingsmogelijkheden: - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting - ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min. Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.20804T2
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)60
    • Diepte (mm)157
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1519
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika